製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller

直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)

×
  • 光路を90°曲げて反射
  • システムアライメント用に最適
  • 反射強化アルミ, 保護膜付き金 および 保護膜付き銀コーティング

TECHSPEC® 直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)は、プリズムの斜面に金属膜が施されています。直角プリズムミラーは、直角プリズム同様、光路を90°曲げる用途に用いられますが、光がガラス基板内に入射することなく、金属膜表面で全反射します。よって反射効率はガラスの透光性能に影響を受けません。また平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできるというメリットがあります。斜面コートタイプの本製品は、反射面の正面開口が正方形になります。

共通仕様

寸法公差 (mm):
±0.1
面取り:
Protective bevel as needed
基板:
コーティングタイプ:
Metal
角度公差 (分):
±2
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.50

商品一覧

平面度 直角構成部全長
(mm)
コーティング
スペック
 コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
- 3.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
- 3.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Enhanced Aluminum (250-700nm)
- 3.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
- 3.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
- 5.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
- 5.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Enhanced Aluminum (250-700nm)
- 5.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
- 5.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
- 6.25 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
- 6.25 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Enhanced Aluminum (250-700nm)
- 6.25 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
- 6.25 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
- 10.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
- 10.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Enhanced Aluminum (250-700nm)
- 10.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
- 10.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
- 12.50 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
- 12.50 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Enhanced Aluminum (250-700nm)
- 12.50 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
- 12.50 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
- 15.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
- 15.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Enhanced Aluminum (250-700nm)
- 15.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
- 15.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
- 20.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
- 20.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Enhanced Aluminum (250-700nm)
- 20.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
- 20.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
- 25.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
- 25.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Enhanced Aluminum (250-700nm)
- 25.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
- 25.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
- 30.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
- 30.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Enhanced Aluminum (250-700nm)
- 30.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
- 30.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
- 35.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
- 35.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Enhanced Aluminum (250-700nm)
- 35.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
- 35.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
- 40.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
- 40.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Enhanced Aluminum (250-700nm)
- 40.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
- 40.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
- 50.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
- 50.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Enhanced Aluminum (250-700nm)
- 50.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
- 50.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)
- 75.00 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm)
- 75.00 Ravg >85% @ 250 - 700nm
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Enhanced Aluminum (250-700nm)
- 75.00 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm)
- 75.00 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm)

技術情報

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角

関連製品

Custom

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。