製品がカートに追加されました

レチクル校正用ステージミクロメーター

×
仕様を選択
NIST 認証:
¥56,150 - ¥102,900

共通仕様

全厚 (mm):
1.52 ±0.100
寸法 (mm):
25.4 x 76.2 ±0.100
パターン長 (mm):
0.1 - 20.0
基板:
Durable Chromium Coating on Glass
光学濃度 OD (平均):
>2.0
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

商品一覧

 NIST 認証   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
No
Yes

さらに詳しく

  • 一連のH型標準パターンで構成
  • 0.1 から 20mm までのイメージサイズ
  • NIST トレーサブルデータ付きバージョンもラインナップ

 0.1~20mmまでのサイズを持つ一連のH型パターンが施されたステージミクロメーターです。無色透明な板ガラス基板 (寸法は25 x 75 x 1.4mm)に、OD値2.0以上 (透過率換算で1%未満)の特性を持つ丈夫なクロムコーティングでパターンを施しています。N.I.S.T. (米国標準技術研究所)のトレーザビリティが取れたN.I.S.T.バージョン (テストデータ付き)と、トレーザビリティが取れていない廉価版の標準タイプが選べます。

技術情報

 
Pattern Length (mm) Pattern Height (mm) Line Width (μm)
0.10, 0.25, 0.50, 0.75 0.50 10
1.00, 2.50, 5.00, 7.50 1.00 20
10.0, 15.0, 20.0 3.00 40
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program