製品がカートに追加されました

レプリカ中空メタルリトロリフレクター

レプリカ中空メタルリトロリフレクター

レプリカ中空メタルリトロリフレクター

×
  • モノリシックアルミ構造
  • 戻り光ビームの精度が振動による影響を受けない
  • 赤外での高反射率を可能にする保護膜なし金コート
  • ロープロファイルバージョンをラインナップ

レプリカ中空メタルリトロリフレクターは、マウント部を含めたモノリシックアルミニウム構造を採用しており、戻り光の性能は振動による影響を受けません。本リトロリフレクターは、ミラーの表面に保護膜の付いていない金コートが施されており、赤外 (IR) での反射率を最大化します。光路全体が空気中になるようデザインされたこのリトロリフレクターは、ガラス製のリトロリフレクターよりも広い波長範囲で用いることができ、性能最適化のための反射防止コーティングも必要となりません。レプリカ中空メタルリトロリフレクターは、光路がガラスプリズム内を通ることが望ましくない場合や軽量化が求められる場合、あるいは高度の衝撃や振動が予想される場合のアプリケーションに最適です。本光学部品のレプリカ製造プロセスは、製造コストを抑えながら、高性能の再帰反射精度を実現します。

共通仕様

寸法公差 (mm):
+0.025/-0.051
基板:
Aluminum
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
像方向:
Left-Handed
偏角 (°):
180

商品一覧

 直径 (mm)   全高 (mm)   スタイル   ビーム偏角精度 (秒)   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.70 21.68 Standard Profile 5 Bare Gold
12.70 12.80 Low Profile 5 Bare Gold
12.70 12.80 Low Profile 5 Enhanced Aluminum
12.70 21.68 Standard Profile 10 Bare Gold
12.70 12.80 Low Profile 10 Bare Gold
12.70 12.80 Low Profile 10 Enhanced Aluminum
19.10 26.17 Standard Profile 5 Bare Gold
19.10 26.17 Standard Profile 10 Bare Gold
25.40 20.32 Low Profile 2 Bare Gold
25.40 20.32 Low Profile 2 Enhanced Aluminum
25.40 30.66 Standard Profile 5 Bare Gold
25.40 20.32 Low Profile 5 Bare Gold
25.40 20.32 Low Profile 5 Enhanced Aluminum
25.40 30.66 Standard Profile 10 Bare Gold
25.40 20.32 Low Profile 10 Bare Gold
25.40 20.32 Low Profile 10 Enhanced Aluminum
38.10 39.64 Standard Profile 5 Bare Gold
38.10 39.64 Standard Profile 10 Bare Gold

技術情報

スタンダードタイプ レプリカ中空メタルリトロリフレクター
直径 (mm) 全高 (mm) 固定用ねじ径 コーティング ビーム偏角精度別の商品コード

5" 10"
12.7 21.68 #10-24 UNC 保護膜なし金 #15-897 #15-898
19.1 26.17 #10-24 UNC 保護膜なし金 #15-899 #15-900
25.4 30.66 #10-24 UNC 保護膜なし金 #15-901 #15-902
38.1 39.64 #10-24 UNC 保護膜なし金 #15-903 #15-904
Replicated Hollow Metal Retroreflectors
ロープロファイルタイプ レプリカ中空メタルリトロリフレクター
寸法 A (mm) 寸法 B (mm) 寸法 C (mm) コーティング ビーム偏角精度別の商品コード
2" 5" 10"
12.7 8.63 12.8 保護膜なし金 N/A #23-854 #23-855
25.4 21.69 20.32 保護膜なし金 #23-856 #23-857 #23-858
Replicated Hollow Metal Retroreflectors

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program