製品がカートに追加されました

赤 & IR アライメント用レーザーダイオード

Red and IR Alignment Laser Diode

×
  • ビームのピント調整が可能
  • 10kHz までのTTL変調
  • 635nm, 780nm, 808nm, 850nm, 980nm の発振波長オプション

赤 & IR アライメント用レーザーダイオード は、635nm, 780nm, 808nm, 850nm, 980nm の発振波長で1~100mW の出力をラインナップします。この低価格レーザーダイオードモジュールは、電気駆動回路とコリメーター用光学系を搭載し、OEM実装アプリケーションに理想的です。赤 & IR アライメント用レーザーダイオード は、10kHzまでの TTL変調が可能で、アライメントアプリケーションや単純な検出器を持つシステムでの利用にベストな選択肢です。

補足: 電源とマウンティングクランプは別売りです。

共通仕様

全長 (mm):
36.00
変調周波数 (kHz):
0 - 10
駆動電圧 (V):
5
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818

商品一覧

 波長 (nm)   出力 (mW)   ビーム径 (mm)   ビーム拡がり角 (mrad)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
635.00 1 3 x 1 Typical Major Axis: 0.6
Minor Axis: 0.2
635.00 5 3 x 1 Typical Major Axis: 0.6
Minor Axis: 0.2
635.00 10 3 x 1 Typical Major Axis: 0.6
Minor Axis: 0.2
635.00 25 3.5 typical <1.0
635.00 100 3.5 typical <1.0
780.00 1 3 x 1 Typical Major Axis: 0.4
Minor Axis: 0.2
780.00 5 3 x 1 Typical Major Axis: 0.4
Minor Axis: 0.2
780.00 10 3 x 1 Typical Major Axis: 0.4
Minor Axis: 0.2
780.00 25 3.5 typical <1.0
780.00 100 3.5 typical <1.0
808.00 1 2 x 4 typical <5.0
808.00 1 2 x 4 typical <5.0
808.00 5 2 x 4 typical <5.0
808.00 10 2 x 4 typical <5.0
808.00 25 2 x 4 typical <5.0
808.00 100 2 x 4 typical <5.0
850.00 1 3.5 Typical Major Axis: 0.5
Minor Axis: 0.2
850.00 5 3 x 1 Typical Major Axis: 0.5
Minor Axis: 0.2
850.00 5 3 x 1 Typical Major Axis: 0.5
Minor Axis: 0.2
850.00 10 3 x 1 Typical Major Axis: 0.5
Minor Axis: 0.2
850.00 25 3.5 typical <1.0
850.00 100 3.5 typical <1.0
980.00 1 3.5 typical <5.0
980.00 5 3.5 typical <5.0
980.00 10 3.5 typical <5.0
980.00 25 3.5 typical <5.0
980.00 100 2 x 4 typical <6.0
1,550.00 1 3.5 <1.0
1,550.00 5 3.5 <1.0
1,550.00 10 3.5 <1.0

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
635nm用プロジェクターヘッド 30°シングルライン #37-094 ¥18,900 数量 10+ ¥16,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
780nm用プロジェクターヘッド 30°シングルライン #37-095 ¥18,900 数量 10+ ¥16,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
850nm用プロジェクターヘッド 30°シングルライン #37-096 ¥18,900 数量 10+ ¥16,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
5V / 5A パワーサプライ #13-640 ¥7,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
マウンティングクランプ (アライメント用レーザーダイオード用) #37-143 ¥13,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program