製品がカートに追加されました

ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライト

ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライト

ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライト

ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライト
×
  • 最大3140k ルクスまでの明るさ
  • 100、300 or 600mm長オプション
  • 白色、赤色、およびマルチスペクトル照明オプション

ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライトは、スリムかつコンパクトなLEDラインライトで、赤、白、もしくはマルチスペクトルの照明オプションを100、300 or 600mm長オプションでラインナップします。チップオンボードLED技術を採用するこのラインライトは、従来の表面実装LED構造と比較して、コンパクトなサイズを維持しながら、より高い均一性、熱性能、明るさを提供します。ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライトのマルチスペクトルオプションは、RGB-IR照明を行い、各波長を独立して制御することができます。その使いやすく包括的なソフトウェアパッケージは、特定のアプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ可能で、ユニットに同梱されたQRコードからダウンロードすることができます。本ライトは、太陽電池検査、半導体検査、食品選別、およびフラットパネルディスプレイ検査など、ラインスキャン検査アプリケーションの多くに最適です。

補足: 駆動の際は、別売りの24V電源 #73-977 が必要になります。投影用レンズのポジションを変えることで、作動距離を調整するレンズキットをオプションでラインナップ。

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program