製品がカートに追加されました

精密ゼロオーダーポリマー波長板 (位相差板)

×
  • λ/4とλ/2のリタデーション特性
  • 優れた入射角特性
  • 複屈折材料にポリマーを使用

精密ゼロオーダーポリマー波長板 (位相差板)は、慎重に整列させたポリマー膜を精密なN-BK7のガラス基板2枚で両側から挟み、ラミネート加工して作られます。共通的な可視と近赤外波長に対し、標準的なλ/4板とλ/2板をご用意しています。ポリマー膜は、トゥルーゼロオーダーの位相差板と同じ膜厚で製造されるため、斜入射に対して得られる位相差の安定性にとりわけ優れます。入射角が±10°ずれた場合でも位相ずれは1%未満に収まります。どの精密ゼロオーダーポリマー波長板 (位相差板)も、高速軸を示すマーキングの付いた金枠内に固定されます。

共通仕様

有効径 CA (mm):
10.16
直径 (mm):
25.40
全厚公差 (mm):
±0.508
寸法公差 (mm):
±0.127
構造:
Birefringent Polymer Stack
基板:
Polymer Film on N-BK7
反射率 (%):
0.5
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過波面精度, RMS:
≤λ/5 @ 632.8nm
リタデーション公差:
λ/350
損傷閾値, 設計上:
500 W/cm2
リタデーション次数:
0
枠厚 (mm):
6.35
動作温度 (°C):
-20 to +50

商品一覧

 リタデーション  設計波長 (nm) 有効径 (mm)  直径 (mm)   タイプ  表面品質  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
λ/4 488 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 488 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 532 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 532 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 632.8 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 632.8 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 670 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 670 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 780 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 780 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 800 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 800 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 830 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 830 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 1064 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 1064 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 1550 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 1550 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう