製品がカートに追加されました

レーザー加工用精密波長板

×
  • 一般的なレーザー加工波長で高レーザー損傷閾値
  • λ/500のリターダンス公差
  • 材料マシニングアプリケーションに最適

レーザー加工用精密波長板は、卓越した損傷閾値を提供し、材料加工や他の高エネルギーアプリケーションに最適にします。この波長板は、λ/500の特筆するリターダンス公差があり、高い精度や安定性を必要とする繊細なアプリケーションでの使用を可能にします。ゼロオーダーでデザインされた本波長板は、帯域幅の増加や温度変化に対する感度の低さに対応して、±1%以上の波長偏差を可能にします。レーザー加工用精密波長板は、25.4mmと50.8mm径でラインナップし、材料マシニングに一般的に用いられる532nm、1030nm、および1064nmの波長用にデザインされています。Nd:YAGレーザー波長用にデザインされた波長板は、10nsパルスで最大35J/cm² @ 1064nm までの損傷閾値を有すのに対し、Yb:YAG用にデザインされた波長板は、200fsパルスで最大0.5J/cm² @ 1030nm までの損傷閾値を有します。

共通仕様

構造:
Air-Spaced
平行度 (秒):
<3
コーティング:
Ravg<0.1% on each surface
基板:
Crystal Quartz
リタデーション:
λ/2
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
リタデーション公差:
<λ/500 @ 20C
枠厚 (mm):
6.00 +0.00/-0.25

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Low Order Ultra High LDT Waveplate λ/2 532nm 25.4mm Dia
Low Order Ultra High LDT Waveplate λ/2 1030nm 25.4mm Dia
Low Order Ultra High LDT Waveplate λ/2 1064nm 25.4mm Dia
Low Order Ultra High LDT Waveplate λ/2 532nm 50.8mm Dia
Low Order Ultra High LDT Waveplate λ/2 1030nm 50.8mm Dia
Low Order Ultra High LDT Waveplate λ/2 1064nm 50.8mm Dia

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program