製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

精密紫外用ミラー

Precision Ultraviolet Mirrors

×
  • 120nmと190nmの設計波長
  • 特定波長域にわたり85%以上の平均反射率を実現
  • 可視域全体まで反射率を高める金属膜コーティングを採用

TECHSPEC® 精密紫外用ミラーは、商用向けに販売される大抵の光源への使用に理想的で、深紫外 (DUV)、反射強化深紫外 (Enh. DUV) および真空紫外 (VUV) のコーティングオプションが選べます。DUVコーティングは、190nmから長波赤外 (LWIR) までに優れた反射率があり、対するVUVコーティングは120nmからLWIRまでの反射に最適化しています。TECHSPEC 精密紫外用ミラーは、0°の入射角度で設計されており、低偏光依存性のアルミ膜ベースのコーティングを採用します。

補足:本製品に採用のソフトコーティングは、指絞やエアゾルによって恒久的ダメージを受けやすいものです。取扱いの際は、ご注意ください。

共通仕様

有効径 (%):
90
平面度 (P-V):
λ/10
基板:
Fused Silica (Corning 7980)
コーティングタイプ:
Metal
入射角 (°):
0
真空対応:
10-7 Torr

商品一覧

 直径 (mm)  平面度 コーティング
スペック
 コーティング  入射角 (°)  全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 2.00
10.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 2.00
12.50 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 6.00
15.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 3.00
20.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 3.00
25.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 6.00
30.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 5.00
35.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 5.00
40.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 5.00
50.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 10.00
5.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 2.00
10.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 2.00
12.50 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 6.00
12.50 λ/10 Ravg >88% @ 190 - 195nm
Ravg >85% @ 200 - 600nm
Enhanced Aluminum (190-600nm) 0 6.00
15.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 3.00
20.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 3.00
25.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 6.00
25.00 λ/10 Ravg >88% @ 190 - 195nm
Ravg >85% @ 200 - 600nm
Enhanced Aluminum (190-600nm) 0 6.00
30.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 5.00
35.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 5.00
40.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 5.00
50.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 10.00
50.00 λ/10 Ravg >88% @ 190 - 195nm
Ravg >85% @ 200 - 600nm
Enhanced Aluminum (190-600nm) 0 10.00

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program