製品がカートに追加されました

ロンキー・ルーリング (オパールガラス基板)

×
  • オパールガラス基板上にクロム蒸着
  • 高精度
  • ミリパターンとインチパターンを用意

共通仕様

NIST 認証:
No
寸法公差 (インチ):
±0.004
全厚 (mm):
1.52
全厚公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
95
基板:
Opal Glass

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
オパールガラスロンキー・ルーリング 25LPI 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 50LPI 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 100LPI 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 150LPI 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 200LPI 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 250LPI 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 300LPI 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 500LPI 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 750LPI 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 2000LPI 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 25LPI 50.8 x 50.8
オパールガラスロンキー・ルーリング 50LPI 50.8 x 50.8
オパールガラスロンキー・ルーリング 100LPI 50.8 x 50.8
オパールガラスロンキー・ルーリング 150LPI 50.8 x 50.8
オパールガラスロンキー・ルーリング 200LPI 50.8 x 50.8
オパールガラスロンキー・ルーリング 5LPM 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 10LPM 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 20LPM 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 40LPM 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 50LPM 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 100LPM 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 200LPM 25.4 x 25.4
オパールガラスロンキー・ルーリング 5LPM 50.8 x 50.8
オパールガラスロンキー・ルーリング 10LPM 50.8 x 50.8
オパールガラスロンキー・ルーリング 20LPM 50.8 x 50.8
オパールガラスロンキー・ルーリング 40LPM 50.8 x 50.8
オパールガラスロンキー・ルーリング 50LPM 50.8 x 50.8
オパールガラスロンキー・ルーリング 100LPM 50.8 x 50.8
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program