製品がカートに追加されました

25mmピンホールホルダー

#53-287 + #54-339 Ring Mount

#53-287 + #54-339 Ring Mount 25.8mm Outer Diameter, Precision Pinhole Mount, #53-287
×

外径 9.5mmのピンホール、及びエアスリット (アンマウントタイプ) を固定するためのホルダーです。ピンホールマウント #53-287 は、ベース部とねじリングにより構成され、ピンホールやスリットはこれらの部品の間にサンドイッチされた状態で固定されます。ホルダーの背面部には、顕微鏡用対物レンズのねじ込み規格としてポピュラーなRMS (M20.32 x P0.706) の雄ねじが施されています。このねじ込みにより、様々な固定用途に対応できます。Cマウント 対物レンズ用アダプター #03-627 を利用することで、Cマウントに変換することも可能です。

同マウントは、写真のように25mmホルダークランプ #54-339 でクランプすることもできます。ホルダークランプの底面中央には¼-20UNCのタップ穴が施されているため、当社標準の¼-20UNCねじタイプのマウントポスト上に設置可能です。

商品一覧

 外径 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.8

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program