製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

精密モールド非球面レンズ

TECHSPEC® Precision Molded Aspheric Lenses

×
  • 精密ガラス成型レンズ
  • 大量生産用に最適
  • 量的組み込みに向けて1パック10個入りでも販売

TECHSPEC® 精密モールド非球面レンズは、研磨加工された当社の TECHSPEC 精密ガラス非球面レンズと同仕様にするため、精密なガラス成型プロセスを経て製造されます。このレンズは、モールドプロセス中に発生する屈折率変化を考慮して成型され、最善の性能が得られるようにデザインされています。TECHSPEC 精密モールド非球面レンズは、球面収差を除去し、光学系内の複数の球面素子を置き換えるために用いることができ、設計の簡略化、システムの軽量化、コスト削減を可能にします。ガラスモールドと研磨工程の違いから、本レンズは、研磨加工された比較対象レンズに比べて表面粗さの量が大きくなり、より多くの散乱が生じる可能性があります。しかしながら、生産拡大が可能な精密ガラスモールドプロセスは、大量のOEM実装に理想的です。

共通仕様

偏芯 (分):
≤5
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano
基板面粗さ (Å):
22 (typical)
基板:
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
共役距離:
Infinite

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS 精密モールド非球面レンズ 25 x 25
TS 精密モールド非球面レンズ 25 x 25 - 10 個入り 1 パック
15mm Dia., 0.66 Numerical Aperture, Uncoated, Precision Molded Aspheric Lens
15mm Dia., 0.66 Numerical Aperture, VIS Coated, Precision Molded Aspheric Lens

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。