製品がカートに追加されました

精密ジンバルマウント (M6ねじタイプ)

精密ジンバルマウント (写真のポストは別売り)

×
仕様を選択
固定可能な素子のサイズ (mm):
¥27,200 - ¥30,850

共通仕様

光学部品のタイプ:
Circular
調整ネジのタイプ:
Micrometer
対応するポスト:
M6 x 1.0

商品一覧

 固定可能な素子のサイズ (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.5 - 12.7
25.0 - 25.4
50.0 - 50.8

さらに詳しく

ジンバル駆動方式の採用により、光学素子の中心位置を維持したまま、水平軸回転、及び垂直軸回転を可能にします。どちらの軸回転も、0.25mmピッチの細目ねじを用いたマイクロメーターによる精密な位置決めが可能です。マイクロメーターによる角度調整範囲 (水平軸回転、垂直軸回転共通) は、12.5-12.7mmと25-25.4mm用のホルダーが±6°、一方の50-50.8mm用ホルダーが±4°です (ロックねじを固定した時のみに作動)。またロックねじ解除時で360°全周に粗動回転します。光学素子は付属のねじリングにより固定します。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm ジンバルマウント #17-517 ¥34,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm ジンバルマウント #17-518 ¥37,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

技術情報

 
有効径 (CA) A B C D E (固定可能な素子の最大板厚) F 商品コード
9.5 73 30 49 71 6 29 #84-640
22 73 30 49 71 6 29 #54-999
46 94 40 59 91 11 30 #55-000

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう