製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

λ/8 楕円型平面ミラー

×
  • 45°設置時の正面開口が円形になるようデザイン
  • 光路の向きを変える用途に最適
  • 豊富なサイズとコーティングオプション

TECHSPEC® λ/8楕円型平面ミラーは、研究用途や天文用の光学系に最適です。光学面の軸長を伸ばしたことで、波面歪みを最小に抑えながら正確な角度で光を曲げたり、折り返すのに適します。基板側面の切断角が45°に加工されたTECHSPEC® 1/8λ楕円型平面ミラーは、長軸の長さが短軸の長さの√2倍になっており、45°の傾きをもって設置した時の正面開口が円形になるようデザインされています。広範なアプリケーションに最良にフィットするよう、豊富なサイズとコーティングオプションを取り揃えています。基板の裏面側及び側面側は砂面仕上げです。

共通仕様

補足:
Flatness specification is Peak to Valley
平面度 (P-V):
λ/8
基板:
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

商品一覧

 短軸長 (mm)   長軸長 (mm)  平面度 コーティング
スペック
 コーティング   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.70 17.96 λ/8 - Uncoated 3.81
12.70 17.96 λ/8 Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Protected Aluminum (400-2000nm) 3.81
12.70 17.96 λ/8 Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Enhanced Aluminum (250-700nm) 3.81
12.70 17.96 λ/8 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 3.81
12.70 17.96 λ/8 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 3.81
12.70 17.96 λ/8 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 3.81
22.23 31.42 λ/8 - Uncoated 6.35
22.23 31.42 λ/8 Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Protected Aluminum (400-2000nm) 6.35
22.23 31.42 λ/8 Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Enhanced Aluminum (250-700nm) 6.35
22.23 31.42 λ/8 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 6.35
22.23 31.42 λ/8 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 6.35
22.23 31.42 λ/8 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 6.35
26.97 38.15 λ/8 - Uncoated 6.35
26.97 38.15 λ/8 Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Protected Aluminum (400-2000nm) 6.35
26.97 38.15 λ/8 Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Enhanced Aluminum (250-700nm) 6.35
26.97 38.15 λ/8 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 6.35
26.97 38.15 λ/8 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 6.35
26.97 38.15 λ/8 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 6.35
31.75 44.91 λ/8 - Uncoated 9.53
31.75 44.91 λ/8 Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Protected Aluminum (400-2000nm) 9.53
31.75 44.91 λ/8 Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Enhanced Aluminum (250-700nm) 9.53
31.75 44.91 λ/8 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 9.53
31.75 44.91 λ/8 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 9.53
31.75 44.91 λ/8 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 9.53
38.10 53.87 λ/8 - Uncoated 9.53
38.10 53.87 λ/8 Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Protected Aluminum (400-2000nm) 9.53
38.10 53.87 λ/8 Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Enhanced Aluminum (250-700nm) 9.53
38.10 53.87 λ/8 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 9.53
38.10 53.87 λ/8 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 9.53
38.10 53.87 λ/8 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 9.53
47.63 67.36 λ/8 - Uncoated 11.68
47.63 67.36 λ/8 Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Protected Aluminum (400-2000nm) 11.68
47.63 67.36 λ/8 Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Enhanced Aluminum (250-700nm) 11.68
47.63 67.36 λ/8 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 11.68
47.63 67.36 λ/8 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 11.68
47.63 67.36 λ/8 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 11.68
57.15 80.82 λ/8 - Uncoated 15.88
57.15 80.82 λ/8 Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Protected Aluminum (400-2000nm) 15.88
57.15 80.82 λ/8 Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Enhanced Aluminum (250-700nm) 15.88
57.15 80.82 λ/8 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 15.88
57.15 80.82 λ/8 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 15.88
57.15 80.82 λ/8 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 15.88
66.68 94.28 λ/8 - Uncoated 15.88
66.68 94.28 λ/8 Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Protected Aluminum (400-2000nm) 15.88
66.68 94.28 λ/8 Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Enhanced Aluminum (250-700nm) 15.88
66.68 94.28 λ/8 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 15.88
66.68 94.28 λ/8 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 15.88
66.68 94.28 λ/8 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 15.88
76.20 107.77 λ/8 - Uncoated 19.05
76.20 107.77 λ/8 Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Protected Aluminum (400-2000nm) 19.05
76.20 107.77 λ/8 Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Enhanced Aluminum (250-700nm) 19.05
76.20 107.77 λ/8 Ravg >95% @ 450 - 650nm Enhanced Aluminum (450-650nm) 19.05
76.20 107.77 λ/8 Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Protected Gold (700-10000nm) 19.05
76.20 107.77 λ/8 Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Protected Silver (450-10000nm) 19.05

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。