このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
精密楕円面ミラーは、光学系のデザインやインテグレーションを簡略化するのに理想的です。2つの焦点を有する楕円面ミラーの使用により、一つの光学系内に複数の集光用光学素子を配置する必要性を取り除くことができます。光源を最初の焦点上に配置すると、光源からの光は次の焦点上に一点集光します。本製品には、2種類のコーティングオプションが選べます。保護膜付きアルミコートは、可視から赤外までの広い帯域に対して高い反射率が得られます。対するコールドミラー用コーティングは、光源からの熱光 (IR)を透過し、冷光 (可視光)のみを効率よく反射する機能を有します。熱光の影響が懸念されるコンデンサー用途に最適です。
コーティング | センター穴の直径 (mm) | 外径 (mm) | Distance to Focal Point f1 (mm) | Distance to Focal Point f2 (mm) | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protected Aluminum (400-700nm) | 18.0 | 64.00 | 11 | 78 | #90-968 | ¥34,300 数量 11+ ¥30,400 見積依頼する |
|
||
Protected Aluminum (400-700nm) | 20.0 | 86.00 | 14 | 134 | #68-797 | ¥51,100 数量 11+ ¥44,800 見積依頼する |
|
||
Protected Aluminum (400-700nm) | 27.0 | 105.00 | 22 | 145 | #90-969 | ¥53,350 数量 11+ ¥46,900 見積依頼する |
|
||
Protected Aluminum (400-700nm) | 27.0 | 113.00 | 17 | 272 | #68-798 | ¥57,150 数量 11+ ¥49,850 見積依頼する |
|
||
Protected Aluminum (400-700nm) | 31.0 | 128.00 | 17.8 | 294 | #90-970 | ¥68,350 数量 11+ ¥59,950 見積依頼する |
|
||
Protected Aluminum (400-700nm) | 40.0 | 150.00 | 22.5 | 360 | #90-971 | ¥98,000 数量 11+ ¥86,800 見積依頼する |
|
||
Protected Aluminum (400-700nm) | 60.0 | 220.00 | 40 | 440 | #68-799 | ¥122,500 数量 11+ ¥107,800 見積依頼する |
|
||
Protected Aluminum (400-700nm) | 80.0 | 300.00 | 45 | 790 | #90-972 | ¥180,600 数量 11+ ¥159,600 見積依頼する |
|
||
Cold Mirror, 0° | 18.0 | 64.00 | 11 | 78 | #90-973 | ¥39,800 数量 11+ ¥34,750 見積依頼する |
|
||
Cold Mirror, 0° | 20.0 | 88.00 | 14 | 134 | #68-800 | ¥67,650 数量 11+ ¥59,250 見積依頼する |
|
||
Cold Mirror, 0° | 27.0 | 105.00 | 22 | 145 | #90-974 | ¥70,700 数量 11+ ¥62,300 見積依頼する |
|
||
Cold Mirror, 0° | 27.0 | 113.00 | 17 | 272 | #68-801 | ¥75,600 数量 11+ ¥67,200 見積依頼する |
|
||
Cold Mirror, 0° | 60.0 | 220.00 | 40 | 440 | #68-803 | ¥180,600 数量 11+ ¥159,600 見積依頼する |
|
PCBやLCD、或いはPDP製造用露光装置、ソーラーシミュレーター、キセノンランプやハロゲンランプ等のファイバー光源、各種プロジェクター、など
Dimensional Specification | |||||||
Diameter | x | y | Hole Size d | Height H | A | B | Stock No. |
64mm | 11mm | 78mm | 18mm | 44mm | 31mm | 36mm | #90-968 |
#90-973 | |||||||
86mm | 14mm | 134mm | 20mm | 48mm | 32mm | 88mm | #68-797 |
#68-800 | |||||||
105mm | 22mm | 145mm | 27mm | 42mm | 20mm | 103mm | #90-969 |
#90-974 | |||||||
115mm | 17mm | 272mm | 26mm | 54mm | 36mm | 219mm | #68-798 |
#68-801 | |||||||
128mm | 18mm | 288mm | 31mm | 67mm | 50mm | 220mm | #90-970 |
150mm | 22.5mm | 360mm | 40mm | 70mm | 48mm | 290mm | #90-971 |
#68-802 | |||||||
220mm | 40mm | 440mm | 60mm | 90mm | 53mm | 347mm | #68-799 |
#68-803 | |||||||
300mm | 45mm | 800mm | 80mm | 147mm | 108mm | 647mm | #90-972 |
![]() |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地