製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

精密広帯域レーザーミラー

×
  • チューナブルレーザーや複数のレーザー光源の反射用に最適
  • 入射角 0~45° の全偏光状態に対して高反射率を実現
  • 豊富なコーティングオプション

TECHSPEC® 精密広帯域レーザーミラーは、その高反射率特性から、UVや可視、NIRのビームステアリングアプリケーションに最適です。広帯域誘電体コーティングと銀コートのオプション全体で、450nm~12ミクロンの波長に対して98%以上の高反射率が得られます (0~45°の入射角に対して)。MIL-M-1350BCの耐久性基準に適合。TECHSPEC® 精密広帯域レーザーミラーは、レーザースキャンニングやビームステアリングを始め、高いレーザー耐力を必要とする要求の厳しいレーザーアプリケーションに最適です。

共通仕様

補足:
Optical Power: λ/10
有効径 (%):
>80
基板裏面側:
Ground
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
平面度 (P-V):
λ/10
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/20
入射角 (°):
0-45
基板:
耐久性:
MIL-M-13508-C

商品一覧

 波長範囲 (nm)   直径 (mm)   全厚 (mm)  入射角 (°)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
300 - 550 12.70 5.00 0-45
300 - 550 25.40 8.00 0-45
400 - 700 12.70 5.00 0-45
400 - 700 25.40 8.00 0-45
700 - 900 12.70 5.00 0-45
700 - 900 25.40 8.00 0-45
450 - 12000 12.70 5.00 0-45
450 - 12000 25.40 8.00 0-45
450 - 12000 50.80 12.50 0-45

商品詳細

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。