製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

精密非球面アクロマティックレンズ

×
  • オールガラスのカラー補正非球面レンズ
  • イメージングやバイオ技術アプリケーションに最適
  • MgF2 コート付き

オールガラスデザインを採用するTECHSPEC® 精密非球面アクロマティックレンズは、10μm以下の倍率色収差を実現する真にアクロマティック (=多波長)なレンズです。可視スペクトル全域にわたり回折限界性能を有し、高スループットと極小スポットサイズを実現する高NA設計です。TECHSPEC 精密非球面アクロマティックレンズは、蛍光顕微鏡や低S/Nイメージングアプリケーション、また複数のレーザーを用いたバイオテクノロジーアプリケーションに最適です。なお2枚のガラスレンズは、樹脂接合により貼り合わされています。

商品一覧

技術情報

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう