製品がカートに追加されました

エアスリット (アンマウントタイプ & マウントタイプ)

Unmounted Precision Air Slit

Unmounted Precision Air Slit Mounted Precision Air Slit
×
  • 機械的な保持を容易にするマウントタイプ
  • 光学系や教育目的での使用に
  • 分光イメージ分析に最適

 外径 9.5mm (+0.025 -0.05mm)のステンレス基板を使用した精密エアスリットです。光学系の焦点を横切ってスキャンすることにより、MTFやLSFが計算できます。また分光光度計の像分析やモノクロメーターの入射/出射光用スリットとしても利用されます。スリット長は3mm (共通)です。

 なおアンマウントタイプのピンホールのホルダーや位置決め製品として、ピンホールホルダーミニチュア精密移動ステージの使用が便利です。

共通仕様

構造:
Stainless Steel
スリット長 (mm):
3.0
全厚 (mm):
0.01 Nominal

商品一覧

 タイプ   外径 (mm)   構造   スリット長 (mm)   スリット幅 (μm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Unmounted 9.5 Stainless Steel 3.0 5 ±1
Unmounted 9.5 Stainless Steel 3.0 10 ±1
Unmounted 9.5 Stainless Steel 3.0 25 ±3
Unmounted 9.5 Stainless Steel 3.0 50 ±5
Unmounted 9.5 Stainless Steel 3.0 75 ±5
Unmounted 9.5 Stainless Steel 3.0 100 ±5
Unmounted 9.5 Stainless Steel 3.0 200 ±5
Unmounted 9.5 Stainless Steel 3.0 500 ±5
Unmounted 9.5 Stainless Steel 3.0 1000 ±5
Mounted 25.0 Stainless Steel 3.0 5 ±1
Mounted 25.0 Stainless Steel 3.0 10 ±1
Mounted 25.0 Stainless Steel 3.0 25 ±3
Mounted 25.0 Stainless Steel 3.0 50 ±5
Mounted 25.0 Stainless Steel 3.0 75 ±5
Mounted 25.0 Stainless Steel 3.0 100 ±5
Mounted 25.0 Stainless Steel 3.0 200 ±5
Mounted 25.0 Stainless Steel 3.0 500 ±5
Mounted 25.0 Stainless Steel 3.0 1000 ±5

商品説明

Mounted Precision Air Slits

Our Precision Apertures are available in aperture mounts for a secure mechanical support. The mounts also fit into various optical assemblies. Each 9.5mm diameter pinhole is sealed within a 25mm diameter black-anodized aluminum mount. Mount is clearly labeled with aperture size for easy identification. Note: Aperture Centering to Mount ±125μm.

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう