製品がカートに追加されました

パウダーフリー ラテックスグローブ

×
  • ISO 5 Class 100 の対応オプション
  • パウダーフリースタイル
  • 3サイズをラインナップ

パウダーフリーのため、小径部品の保持やアッセンブリワーク、またデリケートな面を触る場合にも対象物を汚すことなく、軽快に作業ができます。手先へのフィット感や装着感も抜群です。全長約23cm。

共通仕様

全長 (mm):
240.00

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズグローブ ラテックス パウダーフリー M 1箱 (50組入)
レンズグローブ ラテックス パウダーフリー L 1箱 (50組入)
レンズグローブ ラテックス パウダーフリー XL 1箱 (50組入)
レンズグローブ ラテックス クリーンルーム M 1箱 (50組入)
レンズグローブ ラテックス クリーンルーム L 1箱 (50組入)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program