製品がカートに追加されました

ポリカーボネート プラスチックウインドウ

プラスチックウインドウ

プラスチックウインドウ

×

ポリカーボネート プラスチックウインドウは、ガラス製ウインドウの代わりになる軽量な窓板です。耐久性と高透過率を兼ね備え、過酷な環境やディスプレイ用に最適な費用対効果の高いソリューションです。ポリカーボネート プラスチックウインドウは、PMMA アクリル製ウインドウと比較すると、衝撃抵抗や強度はより高くなるものの、傷は付きやすい面があります。ポリカーボネート プラスチックウインドウは、PMMAよりも吸水性が低く、軟化点が高くなりますが、屈折率が高くなるため、ARコーティングが付いていないとフレネル反射はより高くなります。本ウインドウは、その強度と安定性から、医療や産業アプリケーションでの使用に最適です。

共通仕様

面取り:
Protective as needed
端面:
Smooth, Machined
アッベ数 (vd):
34
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.585
基板:
Polycarbonate
波長範囲 (nm):
425 - 1600
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
68

商品一覧

 直径 (mm)   寸法 (mm)   全厚 (mm)   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.40 - 1.52 Uncoated
38.10 - 1.52 Uncoated
50.80 - 1.52 Uncoated
63.50 - 1.52 Uncoated
- 50.80 x 50.80 1.52 Uncoated
76.20 - 1.52 Uncoated
- 76.20 x 76.20 1.52 Uncoated
- 101.6 x 127.0 1.52 Uncoated
- 127.00 x 177.80 1.52 Uncoated
- 203.2 x 254.0 1.52 Uncoated
- 254.00 x 304.80 1.52 Uncoated
- 304.80 x 355.60 1.52 Uncoated

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program