製品がカートに追加されました

量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッター

量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッター

量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッター

×
  • トラップイオンや中性原子アプリケーション用に最適
  • 366nmから815nmまでのアプリケーション固有の波長レンジ
  • 微弱光信号での損失を低減する20-10の表面品質

量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッターは、トラップイオン、線形光学、および中性原子の量子コンピューティングでの使用、また量子暗号や通信アプリケーションに最適です。このビームスプリッターは、UVからNIRスペクトルにわたって一般に用いられるアプリケーション固有の一連の波長でラインナップし、イオン (イッテリビウム/ストロンチウム/カルシウム) のエネルギー準位に一般的に用いられる主要な波長に対応して、リュードベリ励起、ドップラー冷却、またラマン効果やイオンのトラッピングなどのその他の操作を行います。  

本製品は、s偏光の光の99.5%超を反射し、p偏光の光の96%超を透過します。コンパクトな12.7mmキューブ構造を採用する本ビームスプリッターは、ベンチトップアプリケーションやOEMデバイス内に容易に実装でき、システム内のスペース削減を可能にします。量子コンピューティング用キューブ型偏光ビームスプリッターは、対温度感度を低くするために合成石英基板を採用し、また微弱光信号で最適な性能を確保するため、設計波長での透過率を最大化するARコートが施されています。このビームスプリッターは、λ/6の平面度と20-10の表面品質をもつ精密直角プリズムを採用します。量子コンピューティング用1/2波長板もラインナップし、どちらもカスタム波長対応可能です。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
有効径 CA (mm):
>90
構造:
Cube
寸法 (mm):
12.7 x 12.7 x 12.7 +0.0/-0.3
ビーム偏角精度 (分):
<3
消光比:
>1000:1
反射 / 透過比 (R/T比):
99.5/96
基板:
Fused Silica
平面度 (P-V):
λ/6 @ 632.8nm
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10

商品一覧

 消光比  設計波長 (nm)  波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
>1000:1 366 366 - 369
>1000:1 392 392 - 399
>1000:1 435 425 - 445
>1000:1 495 493 - 553
>1000:1 689 679 - 698
>1000:1 815 810 - 825

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう