このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® 偏波保持ミラーは、45°入射での反射時に円偏光状態を維持します。532nmまたは1064nmのレーザー用標準Vコートを採用する本ミラーは、99.9%以上の高反射率を実現します。加えて、このミラーは、650nmで80%以上の反射率があり、システムアライメントを容易にします。TECHSPEC 偏波保持ミラーは、合成石英基板を採用し、12.7、25.4、および50.8mmの標準直径でラインナップします。このミラーは、レーザーマシニングや干渉計など、円偏光の保持を必要とするアプリケーションに最適です。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
Polarization Maintaining Mirror, 532nm, 45° AOI, 12.7mm Dia., 6.35mm Thick | #26-868 | ¥28,850 見積依頼する |
|
||
Polarization Maintaining Mirror, 532nm, 45° AOI, 25.4mm Dia., 6.35mm Thick | #26-869 | ¥36,150 見積依頼する |
|
||
Polarization Maintaining Mirror, 532nm, 45° AOI, 50.8mm Dia., 9.53mm Thick | #26-870 | ¥57,000 見積依頼する |
|
||
Polarization Maintaining Mirror, 1064nm, 45° AOI, 12.7mm Dia., 6.35mm Thick | #26-871 | ¥28,850 見積依頼する |
|
||
Polarization Maintaining Mirror, 1064nm, 45° AOI, 25.4mm Dia., 6.35mm Thick | #26-872 | ¥36,150 見積依頼する |
|
||
Polarization Maintaining Mirror, 1064nm, 45° AOI, 50.8mm Dia., 9.53mm Thick | #26-873 | ¥57,000 見積依頼する |
|
These polarization maintaining mirrors are especially well-suited for reflected beam paths in systems requiring critical polarization control. Their specialized dielectric coatings and surface quality help preserve the polarization state of incident light, supporting high-precision performance in applications such as interferometry, quantum optics, and polarization-sensitive laser systems. With high reflectivity across key wavelengths, they are ideal for free-space optical setups requiring consistent polarization alignment and beam fidelity.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地