このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ポイントソース顕微鏡は、光学系の迅速かつ正確なアライメントを行うためにデザインされた先進ツールです。共焦点明視野イメージングと自動スティグマティック顕微鏡法を利用する本顕微鏡は、各コンポーネントが設計仕様に従って完璧にセンタリングされ、焦点が合っていることを確実にします。光学部品やマウントの機械的公差をより緩やかにすることでシステムコストを大幅に削減し、シンプルな光学部品から分光計や非球面ミラーなどの複雑なシステムまでに最適にします。ポイントソース顕微鏡は、USB駆動で比類のない携帯性と使い勝手を提供し、付属のノートパソコンとソフトウェアパッケージを用いてすぐに操作できます。その高感度特性と光学性能を確認できる能力により、品質管理や生産環境に最適にします。
PSMAlign™ software is designed to measure the distance of a reflected or transmitted focused point image relative to the PSM optical axis. It also provides detailed image size and shape through a 16-bit intensity file, which can be downloaded in CSV or PNG format. Additionally, when the microscope objective is removed, the PSM functions as an autocollimator to measure angles by converting µm shown in the software to arc seconds.
Key Features:
Open source and Python-based, the software allows users to modify it for specific needs. A forthcoming update will include data logging with a customizable time base.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地