製品がカートに追加されました

ピエゾポジショニングステージ

×
  • 高精度ピエゾステージ
  • スティックスリップデザイン
  • 超微動制御

ピエゾポジショニングステージは、ピエゾモーターを利用し、微細な位置決めが求められるアプリケーションにおいてサブミクロン分解能の移動を実現します。ピエゾポジショニングステージは、スティックスリップデザインの採用により、ピエゾ素子が持つ性能をフルに活用し、移動精度や全体移動量を犠牲にすることなくステージを移動軸に沿って動かします。また再現性を維持するためのエンコーダーも中に組み込まれています。リニアポジショニングステージは、51mmを超える総移動量を最大2mm/秒で動かすことが可能です。荷重を予めかけたスチール製ボールベアリング2個を利用する回転ステージは、無制限の移動範囲で6°/秒を超える回転移動と、高い発生力があります。

補足:本製品を駆動する際は、コントローラー (#88-552)を併せてお求めください。

商品一覧

 移動の種類   タイプ   移動量 (mm)   移動量 (°)   ステージサイズ (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Rotary Metric - 360 36.0 x 32.0

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program