製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

PeakPower 高LDT 低GDD 超短パルス用ミラー

PeakPower 高LDT 低GDD 超短パルス用ミラー

PeakPower 高LDT 低GDD 超短パルス用ミラー

×
  • 920nmで25fsのパルス時間に対して0.75J/cm2超の高フェムト秒レーザー損傷閾値
  • ほぼゼロの群遅延分散で99.5%超の反射率
  • 先進的フェムト秒レーザーアプリケーションに最適

TECHSPEC® PeakPower 高LDT 低GDD 超短パルス用ミラーは、超短パルスのレーザー損傷閾値を最大化するために、革新的な設計アプローチを採用します。このミラーは、広いスペクトル帯域にわたりほぼ0fs2のGDDを誇り、最も要求の厳しいウルトラファストアプリケーションに適切にします。45°の入射角で、先進的な超短パルスレーザーシステムでのターン用ミラーとして完全に見合います。TECHSPEC PeakPower 高LDT 低GDD 超短パルス用ミラーの高反射率は、超短パルスを維持しながら、損失を最小限に抑えます。920nmで25fsのパルス時間に対して0.75J/cm2超の卓越した高フェムト秒レーザー損傷閾値 (LDT) を特長とする本ミラーは、異常に高い超短パルスエネルギー下であっても性能を発揮します。

共通仕様

端面:
Commercial Polish
面取り:
Protective as needed
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
平面度 (P-V):
λ/10

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
PeakPower Low-GDD Ultrafast Dielectric Mirror, 920nm, 45° AOI, 12.7mm Dia., 6.35mm Thick
PeakPower Low-GDD Ultrafast Dielectric Mirror, 920nm, 45° AOI, 25.4mm Dia., 6.35mm Thick
PeakPower Low-GDD Ultrafast Dielectric Mirror, 920nm, 45° AOI, 50.8mm Dia., 9.53mm Thick
Max PeakPower Low-GDD Ultrafast Dielectric Mirror, 920nm, 45° AOI, 12.7mm Dia., 6.35mm Thick
Max PeakPower Low-GDD Ultrafast Dielectric Mirror, 920nm, 45° AOI, 25.4mm Dia., 6.35mm Thick
Max PeakPower Low-GDD Ultrafast Dielectric Mirror, 920nm, 45° AOI, 50.8mm Dia., 9.53mm Thick
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program