製品がカートに追加されました

Peak 直読マイクロスコープ

Peak Direct Measuring Microscopes

Peak Direct Measuring Microscopes Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes
×
  • 直読式直尺スケール内蔵; 読み取りに際し、目盛校正の必要なし
  • 倒立像で結像
  • 試料の深度 (高さ) 測定が可能

ヘリコイド式ピント調整機構と直読スケールを採用し、試料の拡大観察と、正確で迅速な寸法測定を可能にした自立式単眼マイクロスコープです。接眼レンズ部には視度調整機能がついており、直読スケールのピント合わせも可能です。また鏡筒中のリングを回すことにより、直読スケールを視野内で自由に回転することができます。

共通仕様

寸法 (mm):
At Focus: 41.5 Dia. x 122 L
深度測定 (mm):
Up to 22

商品一覧

 倍率  NA WD (mm)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25X - 17.0
50X - 11.7

商品説明

ヘリコイドリングには対物レンズの高さ位置を読み取れるスケールが付いており、試料の深度 (高さ) 測定も可能です。このスケールは0.1mm刻みで、リング一回転当たり対物レンズが上下に8mm移動します。測定可能な深度は、22mmから各製品の作動距離を引いた値になります。透明なアクリル製のベース部 (着脱可能) は、部分カット処理がされており、試料の位置調整がしやすいデザインです。アクリルベース部の開口径が外径41.5mm、内径35mm。製品本体の全高は122mm (アクリルベース含)。自重約83g。ゴム製アイガードとハード仕様ビニールケース付属です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
スペア用アクリルベース (標準モデル用) #52-822 ¥4,200 数量 5+ ¥4,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
PEAK スペア用ペンライトホルダー #56-495 ¥4,200 数量 5+ ¥4,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
PEAK スペア用アクリルベース #56-496 ¥6,000 数量 5+ ¥5,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program