製品がカートに追加されました
Top Seller

プラスチック IR パスフィルター

×
  • 軽量プラスチック
  • 優れた耐熱性と耐薬品性

可視光をブロックし、近赤外光をパスする機能を持ったフィルターです。エドモンド・オプティクスでは従来のガラス製フィルターに比べて軽量 (半分程度)で、加工性の高いプラスチック製のIRパスフィルターをご用意しました。従来のプラスチック材料の場合、光学的用途に使用するには性能的な限界がありましたが、昨今の技術の進歩により、光学的/環境的要求を満足するプラスチック製フィルターの製造が可能になりました。なお穴あけ加工の際は、高速カーバイドドリルの使用を推奨します。

共通仕様

全厚 (mm):
1.50 Nominal
寸法公差 (mm):
±0.3
基板:
Thermoset ADC (CR-39®)
コーティング:
Uncoated
カラー:
Black
屈折率 (nd):
1.501 @ 20°C
透過率 (%):
>90 (typical)
アッベ数 (vd):
57.00
比重 (g/cm3):
1.320 at 20°C
動作温度 (°C):
100 Continuous, 130 One Hour Max

商品一覧

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう