製品がカートに追加されました

光学ベンチ用 ¼-20UNCねじ

×
  • ¼-20UNC のユニファイねじ規格採用の各種標準ねじ
  • デルリンワッシャー、フィリップスクリュー、セットスクリュー、サムスクリュー、ショルダーキャップスクリューなど
  • ¼-20UNC セットスクリューには #55-192 1/8" アレンレンチをご使用ください

¼-20UNCのねじ規格を採用する最も汎用的に用いられるねじを各種ご用意しました。デルリンワッシャー (リング外径 16mm。同内径 6.4mm。厚さ 1.3mm) は、光学部品を保護するために¼-20UNCのねじに用いることができます。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
デルリンワッシャー U1/4
フィリップスクリュー U1/4
セットスクリュー U1/4
キャプティブ・サムスクリュー
六角ナット U1/4
六角穴付きサムスクリュー U1/4
ショルダーキャップスクリュー U1/4 6.4mm
ショルダーキャップスクリュー U1/4 12.7mm
ショルダーキャップスクリュー U1/4 19.1mm
ショルダーキャップスクリュー U1/4 25.4mm

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program