製品がカートに追加されました

オリンパス 超長作動 M Plan アクロマート 無限補正対物レンズ

Olympus の更なる情報へ

#86-826

#86-826 #86-824
×

オリンパス社製のオリンパス 超長作動 M Plan アクロマート 無限補正対物レンズは、電子アッセンブリや半導体検査、或いは高分解能が重要になるフラットフィールド検査アプリケーションに最適です。オリンパス オリンパス 超長作動 M Plan アクロマート 無限補正対物レンズは、卓越した性能、超長作動距離、そして優れた写像性を有します。

共通仕様

対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
メーカー:
Olympus
最大直径 (mm):
26
カバーガラス厚 (mm):
N/A
透過率 (%):
T> 90 from 400-700nm
波長範囲 (nm):
400 - 700
視野数:
26.5
同焦距離 (mm):
45
液浸:
N/A
固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

商品一覧

 倍率  NA  視野数  焦点距離 (mm)  モデルナンバー  WD (mm)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
20X 0.25 26.5 9.00 1-U2M265 25.0
50X 0.35 26.5 3.60 1-U2M270 18.0
100X 0.60 26.5 1.80 1-U2M275 7.6

技術情報

 Stock #ABCDEFG

 
SLMPLN 20X 86-824 20.0 0.5 0.2 16.1 25.0 26.0 4.9
SLMPLN 50X 86-825 27.0 2.2 0.7 16.9 21.4 26.0 4.9
SLMPLN 100X 86-826 37.4 1.0 0.2 14.7 23.8 26.0 4.9

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
オリンパス 結像レンズ (F=180mm) #86-835 ¥100,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス ワイドフィールド結像レンズ #36-401 ¥74,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 結像レンズ用ホルダー オリンパス WF #11-149 ¥21,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
オリンパス 1X カメラ用カプラー #89-605 ¥16,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス Cマウントアダプター #89-606 ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス BX2 顕微鏡用フィルターキューブ (ø25mmフィルター用) #86-832 ¥86,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス フィルターキューブ (フィルターなし) #86-833 ¥86,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program