製品がカートに追加されました

Norland 屈折率マッチング液 (IML) 150

Norland の更なる情報へ

Norland Index Matching Liquid (IML) 150

×
  • 589nmで1.52の屈折率
  • 一時的なファイバースライスに最適
  • 6gまたは30gの充填済みシリンジ

Norland 屈折率マッチング液 (IML) 150は、一時的なファイバースライス用の屈折率マッチング媒体として用いられる低粘度液体モノマーです。使用後にファイバー端からの完全な除去が難しいシリコンマッチング液とは異なり、IML 150はアセトンを用いて簡単に取り除くことができます。この屈折率マッチング液は、ガラスと空気の境界面に起きる反射損失を取り除くため、2つの光学素子の間に用いることもできます。Norland 屈折率マッチング液 (IML) 150は、6gか30gの液体のどちらかを予め充填したシリンジでラインナップします。IML 150は硬化せず、常に液体のままです。

共通仕様

Norland ナンバー:
IML 150
品質保持期間:
8 months
屈折率 (nd):
1.52
粘度 (cps):
100

商品一覧

 Norland ナンバー   サイズ (オンス)   屈折率 (nd  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
IML 150 0.20 1.52
IML 150 1 1.52

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう