製品がカートに追加されました

ESD & エコツィザー

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449 Non-Marring Tweezers
×
  • チップに導電性エンジニアリングプラスチックを使用したESDツィザー
  • チップに環境にやさしい植物由来の生分解性プラスチックを使用したエコツィザー

ピンセット先端部のチップは全種取付けに互換性があります (但しセラミックツィザーは除く)。そのため、後付けで他の材料のチップに交換可能です。なおどのツィザーも、チップ部は完全非磁性です。

共通仕様

全長 (mm):
125.00
開口 (mm):
10

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ESDツィザー 0.4mm チップ幅
ESDツィザー 1.2mm チップ幅
エコツィザー 1.2mm チップ幅

商品説明

ESD: チップに導電性エンジニアリングプラスティックを使用しています (電気抵抗は108~1011Ω)。静電気に弱い電子部品の保持に最適です。

エコ: チップに環境にやさしい植物由来の生分解性プラスティックを使用しています。軽量でつまみ荷重も小さいため、長時間作業に最適です。本体材質はアルミ製。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Replacement Tips for ESD 0.4mm Tip #36-446 ¥3,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Replacement Tips for ESD 1.2mm Tip #36-448 ¥4,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Replacement Tips for Resin 1.2mm Tip #36-450 ¥2,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう