製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

平凹レンズ (未コート)

TECHSPEC Uncoated Plano-Concave (PCV) Lenses

TECHSPEC Uncoated Plano-Concave (PCV) Lenses 直径が 5mm 以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工 (写真・右) の対応ができます。BBAR マルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることで指定いただけます。
×
  • 400 - 2200nmの波長域
  • OEM実装を容易にする正確な直径と偏芯公差
  • 直径、焦点距離、及びコーティング別の豊富なラインナップ
  • 反射防止膜オプション: VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIR, YAG-BBARNIR INIR II

TECHSPEC® 平凹レンズ (未コート) は、レンズが負の焦点距離をもつようにして、平行な入射光線を曲げてレンズの出射面側から発散するようにデザインされています。本レンズは、その負の球面収差から、システム内の他のレンズによって生じる収差のバランスをとるのに用いることができます。平凹レンズは、画像の縮小、ビームの拡大、望遠鏡をはじめとする様々なアプリケーションに共通して用いられます。TECHSPEC 平凹レンズ (未コート) は、350nmから2200nmの範囲内で最善の性能を提供します。  本レンズは、VIS-EXTMgF2VIS 0°VIS-NIRYAG-BBARNIR I, NIR II のコーティングオプションもラインナップします。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
コーティング:
Uncoated
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±1
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) バックフォーカス (mm)  コーティング   基板   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
3.00 -6.00 -6.56 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
3.00 -9.00 -9.56 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
6.00 -6.00 -6.84 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
6.00 -9.00 -9.84 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
6.00 -12.00 -12.99 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
6.00 -15.00 -16.32 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
6.00 -18.00 -19.32 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
9.00 -9.00 -10.21 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
9.00 -12.00 -13.26 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
9.00 -18.00 -19.26 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
9.00 -27.00 -28.68 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
12.00 -12.00 -13.23 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
12.00 -15.00 -16.68 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
12.00 -18.00 -19.95 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
12.00 -24.00 -26.32 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
12.00 -48.00 -50.31 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
20.00 -30.00 -31.96 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
20.00 -40.00 -42.31 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
20.00 -50.00 -52.31 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
20.00 -100.00 -102.88 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
25.00 -25.00 -26.96 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
25.00 -35.00 -36.96 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
25.00 -50.00 -52.31 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
25.00 -100.00 -102.31 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
50.00 -100.00 -103.30 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
50.00 -125.00 -128.30 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7

技術情報

N-BK7

3mm厚の未コートN-BK7 ウインドウのUV-NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0°(425 - 675nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。