製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

両凹レンズ (NIR II マルチコート)

×
  • 750 - 1550nmに対して一面当たり0.7%未満の反射率を実現するARコート付き
  • 0°の入射角でデザイン
  • 様々な反射防止膜オプション: 未コート, VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIRNIR I

TECHSPEC® 両凹レンズ (NIR II マルチコート) は、2つの内側に湾曲した面を有し、平凹レンズと同様の負の焦点距離を持つようにデザインされています。本レンズは、その負の球面収差から、システム内の他のレンズによって生じる収差のバランスをとるのに用いることができます。両凹レンズは、画像の縮小、ビームの拡大、望遠鏡をはじめとする様々なアプリケーションに共通して用いられます。TECHSPEC 両凹レンズ (NIR II マルチコート) は、750nmから1550nmの範囲内で最善の性能を提供します。本レンズは、未コート, VIS-EXTMgF2VIS 0°VIS-NIR, あるいは NIR I のコーティングオプションもラインナップします。

共通仕様

コーティング:
NIR II (750-1550nm)
波長範囲 (nm):
750 - 1550
コーティングスペック:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±1.00
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) バックフォーカス (mm)  コーティング   基板   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
6.00 -6.00 -6.41 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
6.00 -9.00 -9.32 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
6.00 -12.00 -12.33 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
9.00 -9.00 -9.61 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
9.00 -12.00 -12.41 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
9.00 -18.00 -18.49 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
12.00 -12.00 -12.81 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
12.00 -18.00 -18.65 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
12.00 -24.00 -24.65 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
20.00 -20.00 -20.55 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
25.00 -25.00 -25.69 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
25.00 -50.00 -50.82 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
25.00 -100.00 -101.64 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
N-BK7

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。