製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

両凹レンズ (未コート)

×
  • 350 - 2200nmの波長域
  • OEM実装を容易にする正確な直径と偏芯公差
  • 直径と焦点距離の豊富なラインナップ
  • 様々な反射防止膜オプション: VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR INIR II

TECHSPEC® 両凹レンズ (未コート) は、2つの内側に湾曲した面を有し、平凹レンズと同様の負の焦点距離を持つようにデザインされています。本レンズは、その負の球面収差から、システム内の他のレンズによって生じる収差のバランスをとるのに用いることができます。両凹レンズは、画像の縮小、ビームの拡大、望遠鏡をはじめとする様々なアプリケーションに共通して用いられます。TECHSPEC 両凹レンズ (未コート) は、350nmから2200nmの範囲内で最善の性能を提供します。  本レンズは、VIS-EXT, MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I, あるいは NIR II のコーティングオプションもラインナップします。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
コーティング:
Uncoated
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±1
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) バックフォーカス (mm)  コーティング   基板   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
6.00 -6.00 -6.41 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
6.00 -9.00 -9.32 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
6.00 -12.00 -12.33 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
9.00 -9.00 -9.61 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
9.00 -12.00 -12.41 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
9.00 -18.00 -18.49 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
12.00 -12.00 -12.81 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
12.00 -18.00 -18.65 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
12.00 -24.00 -24.65 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
20.00 -20.00 -20.55 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
25.00 -25.00 -25.69 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-SF11
25.00 -50.00 -50.82 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7
25.00 -100.00 -101.64 Uncoated
その他のコーティングオプション
×
N-BK7

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。