製品がカートに追加されました

ネットグリッドパターンレチクル

×
  • 1X の対物レンズの倍率用にデザイン
  • 視野全体にわたりネットグリッド格子パターン
  • 19 or 21mm 径バージョン

 無色透明なガラス基板上に微細なスケールや幾何学的パターンを蒸着したものです。対物レンズによって得られた拡大像 (実像)は、通常接眼レンズ鏡筒内の所定の位置で結像します。レチクルをこの位置に固定し、対物レンズの像とレチクルのパターンを目レンズ越しに重ねて見ます。0.5mmマス格子パターン (#30-073)1.0mmマス格子パターン (#30-111)のレチクルをご用意しました。なおレチクルを接眼レンズに装着する際は、レチクルのパターンの蒸着面が対物レンズ側を向くように固定してください。

共通仕様

全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.1
全体精度 (μm):
±3
センタリング (mm):
0.1
線幅公差 (mm):
±0.002

商品一覧

 直径 (mm)   全厚 (mm)   全厚公差 (mm)   全体精度 (μm)   センタリング (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
21.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
19.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
19.00 1.50 ±0.1 ±3 0.1
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう