製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

近紫外 (NUV) 用アクロマティックレンズ

×
  • 345~700nmにおいて卓越した透光性
  • 近紫外LEDや水銀ランプとの使用に最適
  • 低価格を実現する接着デザイン

TECHSPEC® 近紫外用アクロマティックレンズは、345~700nm領域を発する多色照明の集光スポットサイズを最小化する目的でデザインされました。蛍光アプリケーションへの使用や、水銀アークランプやUV LED、YAG三倍波レーザーに代表される一般的UV光源の単純な集光用途に最適です。シンプルな樹脂接着デザインを採用したダブレットデザインの本製品は、UV領域で機能するエアスペース構成のダブレットレンズやトリプレットレンズに対する別の格好な選択肢となります。360nmにおいて90%以上の透過率を実現。334nmでは50%以上の透過率が得られます。

共通仕様

偏芯 (分):
<1
面取り:
Protective bevel as needed
焦点距離公差 (%):
±1
焦点距離を規定している波長 (nm):
405.00
基板:
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
コーティング:
UV-VIS (345-700nm)
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
345 - 700

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) バックフォーカス (mm)  基板   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
6.25 12.50 10.22 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
6.25 15.00 13.05 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
6.25 30.00 28.39 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
9.00 18.00 15.05 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
9.00 27.00 24.13 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
9.00 36.00 33.56 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
12.50 25.00 21.59 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
12.50 30.00 27.22 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
12.50 40.00 37.48 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
12.50 50.00 47.31 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
25.00 50.00 44.74 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
25.00 60.00 55.63 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
25.00 75.00 71.09 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
25.00 100.00 96.32 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
25.00 125.00 121.29 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
50.00 100.00 87.39 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
50.00 150.00 141.28 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)
50.00 200.00 192.01 N-FK5 / F2HT UV-VIS (345-700nm)

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。