製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller

近赤外 (NIR) 用アクロマティックレンズ

×
  • NIR波長 (750-1100nm) での分解能向上や小径スポットサイズ形成用にデザイン
  • 波長2µmまでの単色光源で球面収差を低減
  • <1%の反射率 @ 600 -1050nm or 750-1550nm が得られる広帯域ARコーティング

TECHSPEC® 近赤外 (NIR) 用アクロマティックレンズは、750~1100nmまでの多色光に対して小さなスポットサイズが得られるようにデザインされています。可視域用でデザインされた従来のアクロマティックレンズの代わりに本NIRダブレットレンズを利用することで、例えば、多色光入射時にRMSスポット径を43μmから22.5μmに縮小することができます。単色光源の一点焦光に用いる場合にもより小さなスポットサイズが得られます。TECHSPEC 近赤外 (NIR) 用アクロマティックレンズは、波長 2μm以下の単色光源に用いた場合、球面収差を改善し、優れた集光性能を得ることもできます。本ダブレットレンズの代表的アプリケーションに、近赤外光用の撮像レンズやNIRレーザーの一点集光やエキスパンダー、そしてファイバーオプティクスやNIR LEDの集光/コリメーターレンズがあります。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
焦点距離公差 (%):
±1
焦点距離を規定している波長 (nm):
880.00
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) バックフォーカス (mm)  基板   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
25.00 35.00 26.87 N-LAK22 / N-SF6 NIR I (600-1050nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 40.00 31.74 N-LAK22 / N-SF6 NIR I (600-1050nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 45.00 37.80 N-LAK22 / N-SF6 NIR I (600-1050nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 50.00 43.29 N-LAK22 / N-SF6 NIR I (600-1050nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 60.00 52.96 N-LAK22 / N-SF6 NIR I (600-1050nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 75.00 69.06 N-LAK22 / N-SF6 NIR I (600-1050nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 100.00 93.89 N-LAK22 / N-SF6 NIR I (600-1050nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 150.00 143.90 N-LAK22 / N-SF6 NIR I (600-1050nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 30.00 21.96 N-LAK14 / N-SF66 NIR I (600-1050nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 200.00 193.761 N-LAK22 / N-SF6 NIR I (600-1050nm)
その他のコーティングオプション
×
6.00 9.00 6.66 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
6.00 12.00 9.30 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
6.00 15.00 12.42 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
6.00 25.00 22.24 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
6.00 30.00 27.22 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
6.00 35.00 32.22 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
6.00 40.00 37.17 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
9.00 12.00 6.60 N-LAK14 / N-SF66 NIR II (750-1550nm)
9.00 15.00 11.59 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
9.00 20.00 16.46 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
9.00 30.00 26.50 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
12.00 15.00 9.95 N-LAK14 / N-SF66 NIR II (750-1550nm)
12.00 18.00 12.30 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
12.00 20.00 14.18 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
12.00 25.00 21.05 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
12.00 30.00 25.83 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
12.00 35.00 30.73 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
12.00 40.00 35.67 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
12.00 50.00 46.70 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
12.00 60.00 56.67 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
12.00 75.00 71.65 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
15.00 20.00 14.14 N-LAK14 / N-SF66 NIR II (750-1550nm)
15.00 25.00 19.49 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
15.00 30.00 25.62 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
25.00 30.00 21.96 N-LAK14 / N-SF66 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 35.00 26.87 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 40.00 31.74 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 45.00 37.80 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 50.00 43.29 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 60.00 52.96 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 75.00 69.06 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 100.00 93.89 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 150.00 143.90 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 200.00 193.761 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
その他のコーティングオプション
×
50.00 100.00 87.86 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
50.00 150.00 139.87 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)
50.00 200.00 191.15 N-LAK22 / N-SF6 NIR II (750-1550nm)

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。