製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Nd:YAG ZERODUR レーザーミラー

Nd:YAG ZERODUR レーザーミラー

×
  • 熱膨張係数がほぼゼロのZERODUR® 基板
  • Nd:YAGの高調波で >99.5%の反射率
  • 高いレーザー損傷閾値スペック

Nd:YAG ZERODUR レーザーミラーは、ZERODUR®基板の極めて低い熱膨張係数をTECHSPEC® Nd:YAG用高反射ミラーコーティングと組み合わせています。±0.10 x 10-6/℃の熱膨張係数 (CTE) をもつこのミラーは、光学部品が温度変化に晒されるアプリケーションに理想的です。Nd:YAG コーティングは、パルスと連続波レーザーの両方に対応する高レーザー損傷閾値があります。Nd:YAG ZERODUR レーザーミラーは、λ/10の平面度と20-10の表面品質を持つ精密研磨基板を使ってデザインされています。このミラーは、研究室や大型の強力なレーザーシステム内への実装用に最適です。

共通仕様

有効径 (%):
>90
平行度 (秒):
30
基板:
ZERODUR®
入射角 (°):
45
コーティングタイプ:
Dielectric
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10mm Dia. 266nm 45°, Nd:YAG Laser Line Mirror
15mm Dia. 266nm 45°, Nd:YAG Laser Line Mirror
20mm Dia. 266nm 45°, Nd:YAG Laser Line Mirror
25mm Dia. 266nm 45°, Nd:YAG Laser Line Mirror
10mm Dia. 355nm 45°, Nd:YAG Laser Line Mirror
15mm Dia. 355nm 45°, Nd:YAG Laser Line Mirror
20mm Dia. 355nm 45°, Nd:YAG Laser Line Mirror
25mm Dia. 355nm 45°, Nd:YAG Laser Line Mirror
10mm Dia. 532nm 45°, Nd:YAG Laser Line Mirror
15mm Dia. 532nm 45°, Nd:YAG Laser Line Mirror
20mm Dia. 532nm 45°, Nd:YAG Laser Line Mirror
25mm Dia. 532nm 45°, Nd:YAG Laser Line Mirror
TS ZERODUR基板レーザーミラー 1064nm 10mm
TS ZERODUR基板レーザーミラー 1064nm 15mm
TS ZERODUR基板レーザーミラー 1064nm 20mm
TS ZERODUR基板レーザーミラー 1064nm 25mm

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう