このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® Nd:YAG エアースペースアクロマティック集光レンズは、1064nmで回折限界性能を実現します。このレンズは、アライメント用にHe-Neレーザーを利用するハイパワーNd:YAGレーザーシステムとの使用に、またアルミやスチール、樹脂のレーザー溶接やレーザー加工用にデザインされています。性能的には劣るが手頃な価格の球面単レンズと、回折限界性能が得られる非球面レンズ間の性能ギャップを埋めるため、このレンズは単レンズ素子を用いたソリューションでは解決できないアクロマティックな性能を提供します。TECHSPEC® Nd:YAG エアースペースアクロマティック集光レンズは、アルミニウムや樹脂及び他の材料のレーザー加工用途に最適です。
焦点距離 (mm) | 基板 | コーティング | ハウジング径 (mm) | 構造 | 透過波面精度, RMS | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.00 | N-SK5 / N-SF57 | Dual V-Coat (632.8 and 1064nm) | 36 | Anodized Aluminum Housing | λ/4 On central 18mm | #12-163 | ¥90,300 数量 6+ ¥79,800 見積依頼する |
|
||
100.00 | N-SK5 / N-SF57 | Dual V-Coat (632.8 and 1064nm) | 36 | Anodized Aluminum Housing | λ/4 On central 18mm | #12-160 | ¥90,300 数量 6+ ¥79,800 見積依頼する |
|
||
150.00 | N-SK5 / N-SF57 | Dual V-Coat (632.8 and 1064nm) | 36 | Anodized Aluminum Housing | λ/4 On central 18mm | #12-159 | ¥90,300 数量 6+ ¥79,800 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地