製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Cマウント MgF2 コート付き平凸レンズ

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF<sub>2</sub> Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 11.2mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens 22mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens
×
  • 平凸レンズを刻印付きCマウント鏡筒に事前固定
  • 光学系への実装を簡略化
  • 一面当たり 1.75%未満の反射率 @ 400 - 700nm のARコート付き
  • 枠なしもラインナップ

TECHSPEC® Cマウント MgF2 コート付き平凸レンズは、当社のTECHSPEC MgF2 コート付き平凸レンズをCマウント鏡筒内に事前固定し、光学系への実装を簡略化します。各鏡筒にはレンズの焦点距離と商品コードが彫刻されているため、識別も容易です。TECHSPEC Cマウント MgF2 コート付き平凸レンズは、MgF2 の反射防止コーティングが蒸着されており、可視波長で一面当たり 1.75%未満の反射率が得られます。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
有効径 CA (mm):
11.2
鏡筒長 (mm):
5.6
全長 (mm):
9.6
基板:
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
波長範囲 (nm):
400 - 700
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±1
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Mount Included:
枠外径:
30.0
ねじタイプ:
C-Mount

商品一覧

焦点距離 (mm) 有効径 (mm)  基板   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
20.00 11.2 N-BK7 MgF2 (400-700nm)
36.00 11.2 N-BK7 MgF2 (400-700nm)
60.00 11.2 N-BK7 MgF2 (400-700nm)

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。