製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Cマウント MgF2 コート付きアクロマティックレンズ

TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

×
  • レンズをCマウント鏡筒に事前固定
  • 光学系への実装を簡略化
  • 一面当たり 1.75%以下の反射率 @ 400 - 700nm
  • 鏡筒に固定していないアンマウントタイプもラインナップ

TECHSPEC® Cマウント MgF2 コート付きアクロマティックレンズは、同コートの付いた当社のアクロマティックレンズをCマウント鏡筒内に事前固定し、光学系内への実装を簡略化します。可視スペクトル用にデザインされたこのレンズは、光線透過率を高めるために単層のMgF2 反射防止コーティングを採用します。個々のCマウント鏡筒には商品番号と焦点距離がレーザー彫刻されているため、レンズの識別が容易です。TECHSPEC Cマウント MgF2 コート付きアクロマティックレンズは、軸上の球面収差や色収差を取り除く必要のあるCマウント光学システムに理想的です。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
有効径 CA (mm):
22.0
鏡筒長 (mm):
24.2
全長 (mm):
28.2
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
波長範囲 (nm):
400 - 700
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±2
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Mount Included:
枠外径:
30.0
ねじタイプ:
C-Mount

商品一覧

焦点距離 (mm) 有効径 (mm)  基板   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
35.00 22.0 S-BAH11 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
60.00 22.0 N-SSK8 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
85.00 22.0 N-SK11 / N-SF5 MgF2 (400-700nm)
150.00 22.0 N-BK7 / N-SF5 MgF2 (400-700nm)

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。