このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
電動フィルターホイールは、スペクトルの選択や光強度の調節を必要とするオートメ化した複数のアプリケーションに理想的です。RS-232対応のフィルターホイールは、RS-232インターフェースを用いた遠隔制御を可能にします。USB対応のフィルターホイールは、電動操作のためにPC接続が必要になります。どちらの電動フィルターホイールも、Windows® ベースのGUI とステッピングモーターを搭載したフィルターホイールハウジング、USB 或いはRS-232通信ケーブル、及び12V のAC アダプターが付属です。
補足:フィルターホイールは別売りになります。ご使用の際は、必ず併せてお求めください。ソフトウェアとマニュアルはこちらからダウンロードできます。
フィルターホイールは、使用するフィルターのサイズに合わせて2種類が選べます。8ポジションホルダーは、5.5mm厚までの25mmと1"径フィルターを最大8枚まで収納できます。5ポジションホルダーは、5.5mm厚までの50mm径フィルターを最大5枚まで収納できます。どちらのフィルターホルダーも、工具を用いずに電動フィルターホイールから簡単に着脱することができます。ヒンジ式ドアは蝶ネジ1本で固定されており、一旦開けてからフィルターホルダーを取り出し、別のフィルターホルダーを所定の位置に取り付けます。フィルターホルダーには、異なる板厚を持つフィルターの調整を可能にする0.75mm厚と1.5mm厚のスペーサーセットが付属です。フィルターの固定は、プラスチックタブ2本 (着脱可能) により簡単に行えます。
フィルターホイールハウジングの他部品との固定は、アクセサリー製品 (別売り) のミリねじ/インチねじ用マウントプレートを用いて行えます。インチねじ用マウントプレートには¼-20UNCのタップ穴3個が施されており、同ねじ規格を持つポストや光学用ラボテーブルとの固定用にデザインされています。ミリねじ用マウントプレートにはM6のタップ穴3個が施されており、同ねじ規格を持つポストや光学用ラボテーブルとの固定用にデザインされています。システムインテグレーションを容易にするCマウント/ Tマウントアダプターもラインナップ。
USB to シリアルコンバーターは、RS-232 フィルターホイールのコントロールボックスのUSB接続を可能にし、負極性のCOM (RS-232) ポートを持たないコンピュータに繋ぐことができます。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地