製品がカートに追加されました

モールド複合放物面型集光器 (CPC)

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)

Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs)
×
仕様を選択
出射側口径 (mm):
¥19,200 - ¥24,500

共通仕様

基板:
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
350 - 2500
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
許容角 (°):
45

商品一覧

 出射側口径 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
2.50
5.00

さらに詳しく

  • 太陽エネルギーの集光用に最適
  • 2.5mmと5mmの出射側口径
  • 45°の受光角

モールド複合放物面型集光器 (CPC) は、遠方の光源を効率的に拾い集めるためにデザインされています。本CPCは、45°の広い受光角と2種類の出射側口径サイズがあり、光源や受光機のさまざまな構成への対応を可能にします。入射側周りのフランジは、ベンチトップ型光学システムでの固定やOEMシステム内への実装を容易にします。モールド複合放物面型集光器 (CPC) は、太陽エネルギー集光や無線通信、生物医学や防衛の研究、LiDARなど、発散光源の集光を必要とするあらゆるアプリケーションに不可欠な部品です。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program