製品がカートに追加されました

ミニフリースペース 光アイソレーター

ミニフリースペース 光アイソレーター

ミニフリースペース 光アイソレーター

×
  • <1cm³の小型フォームファクター
  • 70%以上の最小透過率 & 30dB以上の最小アイソレーション
  • 最小1.60mmまでの入射開口

ミニフリースペース 光アイソレーターは、ファラデー回転子を組み込み、1cm³未満のフォームファクターをもつようにデザインされながら、高いアイソレーション、透過率、パワー密度の優れた性能があります。このアイソレーターは、ダイオードレーザーシステムの外部共振器内へのフィードバックを効果的に減らし、フリースペースファイバーカップリングからの戻り反射を阻止します。環境温度の変化に耐性をもつようデザインされた本アイソレーターは、温度変動が懸念されるシステム内への実装に対応することができます。ミニフリースペース 光アイソレーターは、光学系内の出力安定性を向上させ、繊細な光学部品を戻り反射光による損傷から守ります。本アイソレーターは、量子通信、シミュレーション、暗号、センサー、コンピューティング、およびネットワークなどの量子技術アプリケーションに最適です。

レーザーオプティクス

共通仕様

動作温度 (°C):
+15 to +40

商品一覧

 タイプ  設計波長 (nm)  最小透過率 (%)   最小アイソレーション @ DWL (dB)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Single Stage Optical Isolator 461 >80 >35
Single Stage Optical Isolator 637 >70 >30
Single Stage Optical Isolator 689 >70 >30
Single Stage Optical Isolator 780 >70 >30
Single Stage Optical Isolator 780 >70 >30
Single Stage Optical Isolator 795 >70 >30

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program