製品がカートに追加されました

中赤外用偏光フィルター

×
  • 1.5~5μmの波長域で機能
  • アライメントとシステムインテグレーションを容易にする枠付きデザイン
  • 耐久性の高いソーダ石灰ガラス基板

高い消光と透過率特性を有する中赤外用偏光フィルターは、1.5~5μmの波長域で使用するアプリケーション用にデザインされています。過酷な使用環境で使用できるよう、中赤外用偏光フィルターはガラス基板中に所定の偏光特性を実現するための銀のナノ微粒子膜を施して作られます。これにより、UV放射や化学薬品に対して高い耐性があり、120°Cまでの使用温度に用いることができます。

共通仕様

全厚 (mm):
5.00
構造:
Nanoparticle
入射角 (°):
±20
基板:
Soda Lime Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
35 (1500-5000nm)
65 (2000-4500nm)
透過波面精度, P-V:
<3λ per 10mm
ビーム偏角精度 (分):
<1
偏光透過軸マーク (%):
±2
波長範囲 (nm):
1500 - 5000
損傷閾値, 設計上:
1 W/cm2 (Continuous Block)
5 W/cm2 (Continuous Pass)
動作温度 (°C):
-20 to +120

商品一覧

 消光比  有効径 (mm)  波長範囲 (nm)  表面品質  直径 (mm)   全厚 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
>1,000:1 (1500-5000nm)
>10,000:1 (2000-4500nm)
8.1 1500 - 5000 60-40 12.50 5.00
>1,000:1 (1500-5000nm)
>10,000:1 (2000-4500nm)
20.8 1500 - 5000 60-40 25.00 5.00

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program