製品がカートに追加されました

マイクロ平凸レンズ

Micro Plano-Convex (PCX) Lenses

×
  • 最小1mmまでの直径
  • コンパクトデバイスへの実装に向けた短焦点距離
  • 広帯域反射防止膜オプションもラインナップ

マイクロ平凸レンズは、当社標準の平凸レンズと同じ高性能ながら、より遥かに小さな形状を有します。このレンズは、最小1mmまでの直径で、最短0.6mmの焦点距離のものまでがデザインされています。本マイクロレンズの焦点距離の短さと軽量性は、コンパクトで軽量な光学系の構築を可能にします。マイクロ平凸レンズは、携帯電話用のカメラや医療用器具といった携帯用小型デバイスのデザイン実装に最適です。本マイクロレンズは、可視から赤外までの広い波長域に対して最適化された反射防止コーティング付きのものを各種ラインナップします。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
焦点距離公差 (%):
±1

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program