製品がカートに追加されました

マイクロ回転ステージ

×
  • 超小型サイズ
  • 17°の微動調整
  • 360°の粗動調整

10mm高で20mm径の本マイクロ回転ステージは、寸法面で画期的な製品です。ステージ部を手で回すことで360°の粗動調整が行えます。スペースが限られている環境でステージを楽に粗動回転できる粗動調整用の工具も付属です。また80TPI (0.32mmピッチ) の細目送りネジにより、17°までの微動調整が可能です。ベース部には0-80UNFのタップ穴が6個施されており、他の機器への固定も可能です。また上面ステージ部に施された0-80UNFのタップ穴6個と5/16-24UNFの中央部のタップ穴を用いて、光学部品を取り付けることもできます。

商品一覧

 ドライブの種類   タイプ   移動量 (°)   センターホール   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Fine Screw (80 Pitch) English 17 (Fine), 360 (Coarse) 0.275" (7.0mm) Thru with 5/16-24 TPI Thread

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう