製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ネガティブアクロマティックレンズ (MgF2シングルコート)

×

TECHSPEC® ネガティブアクロマティックレンズ (MgF2シングルコート) は、2枚のレンズ素子を接合して一体化しています。負の焦点距離を持つダブレットレンズは、色収差や軸上収差を補正します。TECHSPEC® ネガティブアクロマティックレンズ (MgF2シングルコート) は、光学系の焦点距離を延ばすバローレンズとして主として用いられます。このレンズは、正の焦点距離を持つアクロマティックミラーシステムやイメージングレンズと組み合わせて使用されることも少なくありません。

共通仕様

面取り:
Protective bevel as needed
焦点距離公差 (%):
±1
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
400 - 700

商品一覧

 直径 (mm)  焦点距離 (mm) バックフォーカス (mm)  基板   コーティング   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
6.25 -7.50 -9.90 N-BAF10 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
6.25 -10.00 -11.92 N-BAF10 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
その他のコーティングオプション
×
6.25 -12.50 -12.89 N-BAF10 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
6.25 -25.00 -26.53 N-BAF10 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
その他のコーティングオプション
×
9.00 -12.00 -13.78 N-BK7 / N-SF5 MgF2 (400-700nm)
その他のコーティングオプション
×
9.00 -25.00 -27.33 N-BAF10 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
その他のコーティングオプション
×
12.50 -15.00 -18.08 N-BAF10 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
その他のコーティングオプション
×
12.50 -20.00 -22.88 N-BAF10 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
その他のコーティングオプション
×
12.50 -25.00 -27.33 N-BAF10 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
その他のコーティングオプション
×
12.50 -35.00 -36.51 N-BK7 / N-SF5 MgF2 (400-700nm)
その他のコーティングオプション
×
12.50 -50.00 -51.58 N-BK7 / N-SF5 MgF2 (400-700nm)
その他のコーティングオプション
×
12.50 -75.00 -77.47 N-BK7 / N-SF5 MgF2 (400-700nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 -30.00 -36.15 N-BAF10 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
25.00 -40.00 -44.40 N-BAF10 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
25.00 -50.00 -53.33 N-BAF10 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 -75.00 -77.65 N-BK7 / N-SF5 MgF2 (400-700nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 -100.00 -102.37 N-BAF10 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
その他のコーティングオプション
×
25.00 -150.00 -152.63 N-BK7 / N-SF5 MgF2 (400-700nm)
その他のコーティングオプション
×
40.00 -60.00 -67.12 N-BAF10 / N-SF10 MgF2 (400-700nm)
40.00 -80.00 -84.47 N-BK7 / N-SF5 MgF2 (400-700nm)
40.00 -100.00 -104.33 N-BK7 / N-SF5 MgF2 (400-700nm)
40.00 -120.00 -124.27 N-BK7 / N-SF5 MgF2 (400-700nm)
40.00 -150.00 -154.22 N-BK7 / N-SF5 MgF2 (400-700nm)

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。