製品がカートに追加されました

ブレッドボード用アダプタープレート

×
  • ブレッドボードに直接固定することのできないねじ規格の位置決め製品が設置可能

 ¼-20UNCねじタイプとM6 ( x 1)ねじタイプが選べます。¼-20UNCねじタイプ (#55382 & #55383)は、¼-20UNCねじ規格のブレッドボードに使用でき、ミリねじ規格の位置決め製品をブレッドボード上に固定するためのアダプターとして用いられます。一方のM6ねじタイプは、M6ねじ規格のブレッドボードに使用でき、インチねじ規格の位置決め製品をブレッドボード上に固定するためのアダプターとして用いられます。本製品をブレッドボード上に固定する際は、プレートの両端にあるスロットをご使用下さい。なおブレッドボード固定用のキャップスクリューは別売りです。どちらのタイプのプレートにも、中央部にU¼とM6の両方のキャップスクリューが通せるザグリ穴があり、ハードウェア製品との様々な接続用途に対応します。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

共通仕様

全厚 (インチ):
0.5
構造:
Anodized Aluminum

商品一覧

 タイプ   対応するブレッドボード   全厚 (インチ)   全幅 (インチ)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Universal English 0.5 2.5
Universal Metric 0.5 2.5
Universal English 0.5 5.0
Universal Metric 0.5 5.0

技術情報

 
Type A B C D E Mounting Thread F Slots for S.H.C.S Stock No.
Figure A 50.0mm 25.4mm 50.8mm 25.0mm M6 x 1.0 ¼ #55-383
Figure A 2" 0.984" 1.969" 1" ¼ M6 #55-385
Figure B 101.6mm 25.8mm 101.6mm 25.0mm M6 x 1.0 ¼ #55-382
Figure B 4" 0.969" 3.937" 1" ¼-20 M6 #55-384

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう