当社ではこの種類のCookieは使用していません。
空間フィルタームーブメントは、顕微鏡対物レンズを用いてレーザー光を一点に集光し、光ファイバーやピンホールに導光する精密位置決め製品です。FCコネクター付きファイバー (パッチコード)へ導光するファイバー導光モデルと、ピンホールに導光するピンホールモデルが選べます。パッチコード / ピンホールにレーザー光を通すことにより、レーザーの高次回折光を取り除く空間フィルタリングが可能です。ファイバー / ピンホールの位置決めは、2本の差動マイクロメーター (目盛分解能 2.5μm, 移動量 ±1.5mm)による XY 軸方向の精密位置調整により行い、また対物レンズは10mmのZ軸移動が可能です。なおファイバー導光モデルは、0.25mm ピッチの細目ねじ 2本によるファイバー位置決め用のあおり角調整機構 (角度調整範囲は±2°まで)も搭載します。対するピンホールモデルは、アンマウントタイプとマウントタイプのどちらのピンホールも固定できるピンホールアダプターが付属です。
補足:ファイバー導光モデルは、10X 対物レンズ (NA=0.25)が付属なのに対し、ピンホールモデルは対物レンズが別売りになります。ピンホールモデルには、当社の DIN 4X (#36-131, #38-341, #43-902, or #67-706) か JIS 10X の対物レンズをご使用ください。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地