製品がカートに追加されました

ビームポケット (M6ねじタイプ)

×
  • 不要なレーザービームを吸収
  • 開口径10mm
  • 固定の際はポストとポストホルダーをご使用ください

ビームポケットは、開口に入射したレーザー光をすばやく吸収する機能を有します。本製品の使用により、散乱したレーザー光によって生ずる不要な干渉や人体への影響を低減できるため、レーザー装置使用時の安全性が向上します。開口内部はテーパー加工、及び遮光用のねじ切り加工が施されています。10mmの開口径は、大抵のレーザー光源のビーム径に対して必要十分な大きさです。なお本製品にはM6のタップ穴が施されているため、同規格のマウントポスト上に設置可能です (ポストは別売りです)。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

商品一覧

 タイトル   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
ビームポケット M6

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう